,Luminous Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Apparent Load##Electrical_Apparent_Power##Volt_Amperes,Wattage##Electrical_Wattage##watts,Efficacy##electrical_efficacy##lumens_per_watt,Initial Color Temperature##Color_Temperature##Kelvin,Length##Length##Inches,Fixture Offset##Length##Inches,Reflector (Standard)##Other##,Reflector (High)##Other##,Lens##Other##
2SNLED-LD5-18SL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,1960,14,14,137.4,3500,"2' 0""","0' 0""",0,0,0
2SNLED-LD5-22SL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,2420,18,18,133.7,3500,"2' 0""","0' 0""",0,0,0
2SNLED-LD5-26SL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,2747,21,21,131.1,3500,"2' 0""","0' 0""",0,0,0
2SNLED-LD5-34HL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,3487,27,27,131.2,3500,"2' 0""","0' 0""",0,0,0
4SNLED-LD5-18SL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,1890,13,13,145,3500,"4' 0""","0' 0""",0,0,0
4SNLED-LD5-22SL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,2344,16,16,146.4,3500,"4' 0""","0' 0""",0,0,0
4SNLED-LD5-26SL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,2699,18,18,146.3,3500,"4' 0""","0' 0""",0,0,0
4SNLED-LD5-30SL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,3077,21,21,145.4,3500,"4' 0""","0' 0""",0,0,0
4SNLED-LD5-34SL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,3567,25,25,143.3,3500,"4' 0""","0' 0""",0,0,0
4SNLED-LD5-37SL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,3924,28,28,141.6,3500,"4' 0""","0' 0""",0,0,0
4SNLED-LD5-41SL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,4269,31,31,139.6,3500,"4' 0""","0' 0""",0,0,0
4SNLED-LD5-46SL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,4718,35,35,136.8,3500,"4' 0""","0' 0""",0,0,0
4SNLED-LD5-49SL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,5051,38,38,134.4,3500,"4' 0""","0' 0""",0,0,0
4SNLED-LD5-52SL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,5478,41,41,133.3,3500,"4' 0""","0' 0""",0,0,0
4SNLED-LD5-56SL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,5880,46,46,127.4,3500,"4' 0""","0' 0""",0,0,0
4SNLED-LD5-63SL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,6358,52,52,123.1,3500,"4' 0""","0' 0""",0,0,0
4SNLED-LD5-66SL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,6628,55,55,120.2,3500,"4' 0""","0' 0""",0,0,0
4SNLED-LD5-52HL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,5171,37,37,139.5,3500,"4' 0""","0' 0""",0,0,0
4SNLED-LD5-55HL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,5409,39,39,138.5,3500,"4' 0""","0' 0""",0,0,0
4SNLED-LD5-60HL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,5893,43,43,136.7,3500,"4' 0""","0' 0""",0,0,0
4SNLED-LD5-76HL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,7774,62,62,125.1,3500,"4' 0""","0' 0""",0,0,0
8TSNLED-LD5-60SL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,6154,42,42,145.4,3500,"8' 0""","0' 0""",0,0,0
8TSNLED-LD5-68SL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,7134,50,50,143.3,3500,"8' 0""","0' 0""",0,0,0
8TSNLED-LD5-75SL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,7847,55,55,141.6,3500,"8' 0""","0' 0""",0,0,0
8TSNLED-LD5-83SL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,8537,61,61,139.6,3500,"8' 0""","0' 0""",0,0,0
8TSNLED-LD5-90SL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,9437,69,69,136.8,3500,"8' 0""","0' 0""",0,0,0
8TSNLED-LD5-98SL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,10101,75,75,134.4,3500,"8' 0""","0' 0""",0,0,0
8TSNLED-LD5-105SL-LC-UNV-L8XX-CD1-U,10956,82,82,133.3,3500,"8' 0""","0' 0""",0,0,0
8TSNLED-LD5-130HL-LC-UNV-L8XX-CD2-U,11786,86,86,136.7,3500,"8' 0""","0' 0""",0,0,0
8TSNLED-LD5-170HL-LC-UNV-L8XX-CD2-U,15549,124,124,125.1,3500,"8' 0""","0' 0""",0,0,0