,Wattage##Electrical_Wattage##Watts,Apparent Load##Other##,Luminous Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Efficacy##Electrical_Efficacy##Lumens_Per_Watt,Length##Length##feet
SNX_Base_19_2feet,12,12,2037,169.8,2
SNX_Base_23_2feet,14.9,14.9,2466,165.5,2
SNX_Base_25_2feet,17.5,17.5,2759,157.7,2
SNX_Base_30_2feet,21,21,3253,154.9,2
SNX_Base_40_2feet,27.6,27.6,4550,164.9,2
SNX_Base_44_2feet,31.1,31.1,4902,157.6,2
SNX_Base_47_2feet,33.7,33.7,5244,155.6,2
SNX_Base_20_4feet,12.1,12.1,2132,176.2,4
SNX_Base_22_4feet,13.8,13.8,2482,179.9,4
SNX_Base_26_4feet,16.4,16.4,2866,174.8,4
SNX_Base_31_4feet,19.5,19.5,3369,172.8,4
SNX_Base_33_4feet,21.1,21.1,3618,171.5,4
SNX_Base_37_4feet,24,24,4074,169.8,4
SNX_Base_41_4feet,26.3,26.3,4422,168.1,4
SNX_Base_45_4feet,29.8,29.8,4932,165.5,4
SNX_Base_48_4feet,32.1,32.1,5270,164.2,4
SNX_Base_51_4feet,35,35,5519,157.7,4
SNX_Base_57_4feet,39.7,39.7,6184,155.8,4
SNX_Base_60_4feet,42,42,6507,154.9,4
SNX_Base_63_4feet,44.4,44.4,6830,153.8,4
SNX_Base_67_4feet,47.9,47.9,7302,152.4,4
SNX_Base_74_4feet,51.8,51.8,8391,162,4
SNX_Base_81_4feet,55.1,55.1,9101,165.2,4
SNX_Base_84_4feet,57.9,57.9,9510,164.2,4
SNX_Base_87_4feet,62.2,62.2,9805,157.6,4
SNX_Base_90_4feet,64.4,64.4,10255,159.2,4
SNX_Base_93_4feet,67.4,67.4,10487,155.6,4
SNX_Base_100_4feet,72.5,72.5,11270,155.4,4
SNX_Base_104_4feet,75.5,75.5,11686,154.8,4
SNX_Base_40_8feet,24.2,24.2,4264,176.2,8
SNX_Base_44_8feet,27.6,27.6,4856,175.9,8
SNX_Base_52_8feet,32.8,32.8,5733,174.8,8
SNX_Base_62_8feet,39,39,6739,172.8,8
SNX_Base_66_8feet,42.2,42.2,7235,171.4,8
SNX_Base_74_8feet,48,48,8148,169.8,8
SNX_Base_82_8feet,52.6,52.6,8845,168.2,8
SNX_Base_90_8feet,59.6,59.6,9864,165.5,8
SNX_Base_96_8feet,64.2,64.2,10541,164.2,8
SNX_Base_102_8feet,70,70,11038,157.7,8
SNX_Base_114_8feet,79.4,79.4,12367,155.8,8
SNX_Base_120_8feet,84,84,13014,154.9,8
SNX_Base_126_8feet,88.8,88.8,13661,153.8,8
SNX_Base_134_8feet,95.8,95.8,14603,152.4,8
SNX_Base_148_8feet,103.6,103.6,16782,162,8
SNX_Base_162_8feet,110.2,110.2,18201,165.2,8
SNX_Base_168_8feet,115.8,115.8,18201,164.2,8
SNX_Base_174_8feet,124.4,124.4,18201,157.6,8
SNX_Base_180_8feet,128.8,128.8,18201,157.7,8
SNX_Base_186_8feet,134.8,134.8,18201,155.6,8
SNX_Base_200_8feet,145,145,18201,155.4,8