,Voltage##Other##,Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Apparent Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,Total Amps##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES,Luminous Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Square Housing##Other##
LSR2B_500 Lumens_120V,120,7.38,7.38,0.06,500,0
LSR2B_500 Lumens_277V,277,7.38,7.38,0.03,500,0
LSR2B_1000 Lumens_120V,120,11,11,0.086,1000,0
LSR2B_1000 Lumens_277V,277,11,11,0.042,1000,0
LSR2B_1500 Lumens_120V,120,15.05,15.05,0.13,1500,0
LSR2B_1500 Lumens_277V,277,15.05,15.05,0.06,1500,0
LSR2B_2000 Lumens_120V,120,21.2,21.2,0.18,2000,0
LSR2B_2000 Lumens_277V,277,21.2,21.2,0.081,2000,0
LSSQ2B_500 Lumens_120V,120,7.38,7.38,0.06,500,1
LSSQ2B_500 Lumens_277V,277,7.38,7.38,0.03,500,1
LSSQ2B_1000 Lumens_120V,120,11,11,0.086,1000,1
LSSQ2B_1000 Lumens_277V,277,11,11,0.042,1000,1
LSSQ2B_1500 Lumens_120V,120,15.05,15.05,0.13,1500,1
LSSQ2B_1500 Lumens_277V,277,15.05,15.05,0.06,1500,1
LSSQ2B_2000 Lumens_120V,120,21.2,21.2,0.18,2000,1
LSSQ2B_2000 Lumens_277V,277,21.2,21.2,0.081,2000,1
