,Voltage##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Wattage##Electrical_Wattage##Watts,Apparent Load##Other##,Luminous Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Efficacy##Electrical_Efficacy##Lumens_Per_Watt,Total Amps##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES,Initial Color Temperature##Color_Temperature##Kelvin,Length##Length##feet
2SLSTPSLC_120V_22W_3500CCT,120,22,22,2445,113,0.18,3500,"1'  11 7/16"""
2SLSTPSLC_120V_21W_4000CCT,120,21,21,2585,123,0.17,4000,"1'  11 7/16"""
2SLSTPSLC_120V_21W_5000CCT,120,21,21,2470,115,0.18,5000,"1'  11 7/16"""
2SLSTPSLC_120V_18W_3500CCT,120,18,18,2416,133,0.15,3500,"1'  11 7/16"""
2SLSTPSLC_120V_18W_4000CCT,120,18,18,2418,137,0.15,4000,"1'  11 7/16"""
2SLSTPSLC_120V_18W_5000CCT,120,18,18,2383,134,0.15,5000,"1'  11 7/16"""
2SLSTPSLC_120V_31W_3500CCT,120,31,31,3534,115,0.26,3500,"1'  11 7/16"""
2SLSTPSLC_120V_30W_4000CCT,120,30,30,3627,122,0.25,4000,"1'  11 7/16"""
2SLSTPSLC_120V_30W_5000CCT,120,30,30,3523,116,0.25,5000,"1'  11 7/16"""
2SLSTPSLC_120V_48W_3500CCT,120,48,48,5802,121,0.4,3500,"1'  11 7/16"""
2SLSTPSLC_120V_46W_4000CCT,120,46,46,6045,130,0.39,4000,"1'  11 7/16"""
2SLSTPSLC_120V_48W_5000CCT,120,48,48,5784,121,0.4,5000,"1'  11 7/16"""
2SLSTPSLC_120V_34W_3500CCT,120,34,34,4215,125,0.28,3500,"1'  11 7/16"""
2SLSTPSLC_120V_33W_4000CCT,120,33,33,4321,130,0.28,4000,"1'  11 7/16"""
2SLSTPSLC_120V_34W_5000CCT,120,34,34,4288,127,0.28,5000,"1'  11 7/16"""
2SLSTPSLC_120V_64W_3500CCT,120,64,64,7782,121,0.54,3500,"1'  11 7/16"""
2SLSTPSLC_120V_63W_4000CCT,120,63,63,8141,130,0.52,4000,"1'  11 7/16"""
2SLSTPSLC_120V_64W_5000CCT,120,64,64,7901,123,0.54,5000,"1'  11 7/16"""
2SLSTPSLC_120V_88W_3500CCT,120,88,88,10456,118,0.74,3500,"1'  11 7/16"""
2SLSTPSLC_120V_85W_4000CCT,120,85,85,11119,130,0.71,4000,"1'  11 7/16"""
2SLSTPSLC_120V_89W_5000CCT,120,89,89,10456,118,0.74,5000,"1'  11 7/16"""
4SLSTPSLC_347V_22W_3500CCT,347,22,22,2489,114,0.06,3500,"3'  11 7/16"""
4SLSTPSLC_347V_21W_4000CCT,347,21,21,2631,125,0.06,4000,"3'  11 7/16"""
4SLSTPSLC_347V_22W_5000CCT,347,22,22,2538,117,0.06,5000,"3'  11 7/16"""
4SLSTPSLC_347V_18W_3500CCT,347,18,18,2339,127,0.05,3500,"3'  11 7/16"""
4SLSTPSLC_347V_18W_4000CCT,347,18,18,2446,134,0.05,4000,"3'  11 7/16"""
4SLSTPSLC_347V_18W_5000CCT,347,18,18,2386,130,0.05,5000,"3'  11 7/16"""
4SLSTPSLC_347V_31W_3500CCT,347,31,31,3479,113,0.09,3500,"3'  11 7/16"""
4SLSTPSLC_347V_30W_4000CCT,347,30,30,3669,121,0.09,4000,"3'  11 7/16"""
4SLSTPSLC_347V_31W_5000CCT,347,31,31,3550,115,0.09,5000,"3'  11 7/16"""
4SLSTPSLC_347V_47W_3500CCT,347,47,47,5736,122,0.14,3500,"3'  11 7/16"""
4SLSTPSLC_347V_46W_4000CCT,347,46,46,6115,133,0.13,4000,"3'  11 7/16"""
4SLSTPSLC_347V_47W_5000CCT,347,47,47,5852,124,0.14,5000,"3'  11 7/16"""
4SLSTPSLC_347V_33W_3500CCT,347,33,33,4419,136,0.09,3500,"3'  11 7/16"""
4SLSTPSLC_347V_32W_4000CCT,347,32,32,4556,143,0.09,4000,"3'  11 7/16"""
4SLSTPSLC_347V_32W_5000CCT,347,32,32,4521,140,0.09,5000,"3'  11 7/16"""
4SLSTPSLC_347V_64W_3500CCT,347,64,64,7937,124,0.18,3500,"3'  11 7/16"""
4SLSTPSLC_347V_62W_4000CCT,347,62,62,8325,134,0.18,4000,"3'  11 7/16"""
4SLSTPSLC_347V_65W_5000CCT,347,65,65,8254,127,0.19,5000,"3'  11 7/16"""
4SLSTPSLC_347V_87W_3500CCT,347,87,87,10622,123,0.25,3500,"3'  11 7/16"""
4SLSTPSLC_347V_84W_4000CCT,347,84,84,11202,134,0.24,4000,"3'  11 7/16"""
4SLSTPSLC_347V_86W_5000CCT,347,86,86,10692,124,0.25,5000,"3'  11 7/16"""
8SLSTPSLC_277V_22W_3500CCT,277,22,22,2445,113,0.08,3500,"7'  11 7/16"""
8SLSTPSLC_277V_21W_4000CCT,277,21,21,2585,123,0.08,4000,"7'  11 7/16"""
8SLSTPSLC_277V_22W_5000CCT,277,21,21,2470,115,0.08,5000,"7'  11 7/16"""
8SLSTPSLC_277V_18W_3500CCT,277,18,18,2416,133,0.07,3500,"7'  11 7/16"""
8SLSTPSLC_277V_18W_4000CCT,277,18,18,2418,137,0.06,4000,"7'  11 7/16"""
8SLSTPSLC_277V_18W_5000CCT,277,18,18,2383,134,0.06,5000,"7'  11 7/16"""
8SLSTPSLC_277V_31W_3500CCT,277,31,31,3534,115,0.11,3500,"7'  11 7/16"""
8SLSTPSLC_277V_30W_4000CCT,277,30,30,3627,122,0.11,4000,"7'  11 7/16"""
8SLSTPSLC_277V_31W_5000CCT,277,30,30,3523,116,0.11,5000,"7'  11 7/16"""
8SLSTPSLC_277V_47W_3500CCT,277,48,48,5802,121,0.17,3500,"7'  11 7/16"""
8SLSTPSLC_277V_46W_4000CCT,277,46,46,6045,130,0.17,4000,"7'  11 7/16"""
8SLSTPSLC_277V_47W_5000CCT,277,48,48,5784,121,0.17,5000,"7'  11 7/16"""
8SLSTPSLC_277V_33W_3500CCT,277,34,34,4215,125,0.12,3500,"7'  11 7/16"""
8SLSTPSLC_277V_32W_4000CCT,277,33,33,4321,130,0.12,4000,"7'  11 7/16"""
8SLSTPSLC_277V_32W_5000CCT,277,34,34,4288,127,0.12,5000,"7'  11 7/16"""
8SLSTPSLC_277V_64W_3500CCT,277,64,64,7782,121,0.23,3500,"7'  11 7/16"""
8SLSTPSLC_277V_62W_4000CCT,277,63,63,8141,130,0.23,4000,"7'  11 7/16"""
8SLSTPSLC_277V_65W_5000CCT,277,64,64,7901,123,0.23,5000,"7'  11 7/16"""
8SLSTPSLC_277V_87W_3500CCT,277,88,88,10456,118,0.32,3500,"7'  11 7/16"""
8SLSTPSLC_277V_84W_4000CCT,277,85,85,11119,130,0.31,4000,"7'  11 7/16"""
8SLSTPSLC_277V_86W_5000CCT,277,89,89,10456,118,0.32,5000,"7'  11 7/16"""